Vistop вимикач 3п 32А Фронт.Привод
Legrand
Vistop вимикач 3п 32А Фронт.Привод
АРТ. 022300
EAN номер..
3245060223007
Вимикач-роз'єднувач Vistop 'Подвійний розрив '', контакти що самозачищуються і механізм швидкого включення і відключення, 32A, 3 полюса, рукоятка спереду - червона рукоятка / жовта панель, модулів по 17,5 мм зі знятою рукояткою: 4
3,697.17
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Використовується в якості головного вимикача | Так |
---|---|
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач | Так |
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача | Так |
Використовується в якості пристрою аварійного відключення | Так |
Реверсивний перемикач | Немає |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 500 V |
Номінальна напруга | 500-500 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 32 A |
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В | 32 A |
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw | 0.5 kA |
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В | 17 kW |
Комутаційна потужність при 400 В | 17 kW |
Кількість полюсів | 3 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 0 |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 0 |
Кількість допоміжних перемикаючих контактів | 0 |
---|---|
Моторний привід опціонально | Немає |
Вбудований моторний привід | Немає |
Незалежний розчіпплювач | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори | Так |
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру | Так |
Підходить для розподільного щита | Так |
Підходить для проміжного монтажу | Немає |
Колір елементів управління | Червоний |
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
З блокуванням | Так |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Гвинтове з'єднання |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP2X |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ