Перейти до основного вмісту
Logo print

Vistop вимикач 3п 63A боков. з червоною рукояткою

Vistop Legrand

Vistop вимикач 3п 63A боков. з червоною рукояткою

АРТ. 022316 EAN номер.. 3245060223168

Вимикач-роз'єднувач Vistop Подвійне роз'єднання полюсів за допомогою контактів з швидким замиканням і розмиканням, 63A, 3 полюса, рукоятка збоку - червона рукоятка / жовта панель, кількість модулів по 17,5 мм зі знятою рукояткою: 7

5,197.02 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Використовується в якості головного вимикача Так
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач Так
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача Так
Використовується в якості пристрою аварійного відключення Так
Реверсивний перемикач Немає
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальна напруга 690-690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 63 A
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В 63 A
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw 2.5 kA
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В 35 kW
Комутаційна потужність при 400 В 35 kW
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq 7 kA
Кількість полюсів 3
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 0
Кількість допоміжних замикаючих контактів 0
Кількість допоміжних перемикаючих контактів 0
Моторний привід опціонально Немає
Вбудований моторний привід Немає
Незалежний розчіпплювач Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори Так
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру Так
Підходить для розподільного щита Так
Підходить для проміжного монтажу Немає
Колір елементів управління Червоний
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
З блокуванням Так
Тип приєднання головного електричного ланцюга Гвинтове з'єднання
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP2X

Документація

2 документи
Інструкція з використання
0064DG107.pdf pdf (0.67 Mo)
Технічний опис
F00185EN-05.pdf pdf (0.34 Mo)
2 документи
Autocad 3D
022518.dwg dwg (0.14 Mo)
Autocad 3D
022316.dwg dwg (0.14 Mo)
1 документи
Договір