Vistop вимикач 4п 100A бок. з червоною рукояткою
Vistop
Legrand
Vistop вимикач 4п 100A бок. з червоною рукояткою
АРТ. 022327
EAN номер..
3245060223274
Вимикач-роз'єднувач Vistop Подвійне роз'єднання полюсів за допомогою контактів з швидким замиканням і розмиканням, 100A, 4 полюса, рукоятка збоку - червона рукоятка / жовта панель, кількість модулів по 17,5 мм зі знятою рукояткою: 9
6,638.24
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Використовується в якості головного вимикача | Так |
---|---|
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач | Так |
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача | Так |
Використовується в якості пристрою аварійного відключення | Так |
Реверсивний перемикач | Немає |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 690 V |
Номінальна напруга | 690-690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 100 A |
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В | 100 A |
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw | 3.5 kA |
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В | 55 kW |
Комутаційна потужність при 400 В | 55 kW |
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq | 12 kA |
Кількість полюсів | 4 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 0 |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 0 |
Кількість допоміжних перемикаючих контактів | 0 |
---|---|
Моторний привід опціонально | Немає |
Вбудований моторний привід | Немає |
Незалежний розчіпплювач | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори | Немає |
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру | Немає |
Підходить для розподільного щита | Так |
Підходить для проміжного монтажу | Немає |
Колір елементів управління | Червоний |
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
З блокуванням | Так |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Гвинтове з'єднання |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP2X |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Договір
OC / CB-FR2989/41630020
(0.04 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ