Перейти до основного вмісту
Logo print

Vistop Вимикач 4п 160a Фр. Чер

Vistop Legrand

Vistop Вимикач 4п 160a Фр. Чер

АРТ. 022353 EAN номер.. 3245060223533

Вимикач-роз'єднувач Vistop Подвійне роз'єднання полюсів за допомогою контактів з швидким замиканням і розмиканням, 160A, 4 полюса, рукоятка збоку - червона рукоятка / жовта панель, кількість модулів по 17,5 мм зі знятою рукояткою: 9

6,635.90 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Використовується в якості головного вимикача Так
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач Так
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача Так
Використовується в якості пристрою аварійного відключення Так
Реверсивний перемикач Немає
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальна напруга 690-690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 160 A
Номінальний постійний струм при AC-21, 400 В 160 A
Номінальний короткочасно витримуючий струм Icw 3.5 kA
Номінальна потужність в робочому режимі AC-23, 400 В 88 kW
Комутаційна потужність при 400 В 88 kW
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq 12 kA
Кількість полюсів 4
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 0
Кількість допоміжних замикаючих контактів 0
Кількість допоміжних перемикаючих контактів 0
Моторний привід опціонально Немає
Вбудований моторний привід Немає
Незалежний розчіпплювач Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори Так
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру Так
Підходить для розподільного щита Так
Підходить для проміжного монтажу Немає
Колір елементів управління Червоний
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
З блокуванням Так
Тип приєднання головного електричного ланцюга Гвинтове з'єднання
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP2X

Документація

2 документи
Технічний опис
F00185EN-05.pdf pdf (0.34 Mo)
Інструкція з використання
0064DF903.pdf pdf (1.22 Mo)
2 документи
Autocad 3D
022553.dwg dwg (0.15 Mo)
Autocad 3D
022353.dwg dwg (0.15 Mo)
1 документи
Договір