Перейти до основного вмісту
Logo print

Vistop Сигн. Контакт Нз+Нв 5а

Vistop Legrand

Vistop Сигн. Контакт Нз+Нв 5а

АРТ. 022703 EAN номер.. 3245060227036

Сигнальний контакт Для вимикача-роз'єднувача Vistop 32 A, Н.З.+ Н.О, 5 A-250 B~, довжина наконечника 2.58 мм

759.48 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість переключаючих контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Номінальний струм Ie при AC-15, 230 В 5 A
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Плоский штекер
Модель/Виконання Монтаж зверху
Спосіб монтажу Інші

Документація

1 документи
Інструкція з використання
0064H81-03.pdf pdf (0.06 Mo)