Vln-L Вимикач Для Жалюзі Алм
Legrand
Vln-L Вимикач Для Жалюзі Алм
АРТ. 752629
EAN номер..
3414970537652
Valena Life Вимикач для жалюзі Алюміній 250В~ 10АХ
945.26
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Модель/Виконання | Перемикач 1-полюсний |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
З механічним керуванням | Так |
З електронним керуванням | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
---|---|
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 3 |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 39 mm |
Глибина вбудовування | 27 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Перетин жили | 1.5-1.5 mm² |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ