Vln Вимикач Для Жалюзі
VALENA LIFE/ALLURE
Legrand
Vln Вимикач Для Жалюзі
АРТ. 752029
EAN номер..
3414970463722
Valena Вимикач для жалюзі Механізм 6А~ 250В
682.69
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Модель/Виконання | Перемикач 1-полюсний |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
З механічним керуванням | Так |
З електронним керуванням | Немає |
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
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
---|---|
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 3 |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 38 mm |
Глибина вбудовування | 27 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Перетин жили | 1.5-1.5 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ