Продукція знята з виробництва
Vln-A Датчик Руху Б/Нейтр. Слк
Legrand
Vln-A Датчик Руху Б/Нейтр. Слк
АРТ. 752870
EAN номер..
3414970620996
Valena Allure Датчик руху без нейтраллю Слонова кістка кут 180°, дальність 8м
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
З інтерфейсом DALI | Немає |
Постійний контроль світла | Так |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове завершення роботи | Так |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 6 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 6 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Немає |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
З сигнальним пристроєм | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
---|---|
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип напруги | AC |
Частота | 47-63 Hz |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Мінімальний час затримки на відключення | 10 s |
Максимальний час затримки на відключення | 10 min |
Кут огляду по горизонталі | 120-120 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 5-1275 lx |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 250 W |
Температура | -5-45 °C |
Максимальний пусковий струм | 0.4 A |
Керуючий струм | 0.4 mA |
Додатковий вхід | Немає |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 74.7 mm |
Висота | 74.7 mm |
Глибина | 32.1 mm |
Глибина вбудовування | 32.1 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Auto switch | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ