Vln-A Заглушка Білий
Valena Allure
Legrand
Vln-A Заглушка Білий
АРТ. 755185
EAN номер..
3414970483072
Valena Allure Заглушка Білий Колір Білий
210.04
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Конструкція лінзи | Квадрат |
Ширина отвору | 53 mm |
Висота отвору | 53 mm |
Колір | Білий |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
8 документи
Договір
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Договір
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ