Vln-A Клавіша Вимикача Жал Ант
Valena Allure
Legrand
Vln-A Клавіша Вимикача Жал Ант
АРТ. 755148
EAN номер..
3414970482730
Valena Allure Клавіша вимикача для жалюзі Алюміній Колір Алюміній
262.56
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Тройна клавіша |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Стрілки" |
Застосування | Жалюзі |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
З полем для напису | Так |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.4 mm |
Висота | 53.5 mm |
Глибина | 8.6 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ