Vln-A Клавіша Вимикача 3кл Алм
Valena Allure
Legrand
Vln-A Клавіша Вимикача 3кл Алм
АРТ. 755037
EAN номер..
3414970481795
Valena Allure Клавіша вимикача 3-клавішного Алюміній Колір Алюміній
262.56
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Тройна клавіша |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.3 mm |
Висота | 53.1 mm |
Глибина | 10.25 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |