Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Клавіша "Дзвінок" Жем

Valena Allure Legrand

Vln-A Клавіша "Дзвінок" Жем

АРТ. 755019 EAN номер.. 3414970481610

Valena Allure Клавіша з символом "дзвінок" Жемчуг Колір Жемчуг

131.28 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символ "Дзвінок"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
З полем для напису Так
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.4 mm
Висота 53.5 mm
Глибина 9.7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755015_AllCATPart.stp ifc (11.12 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639 (0.29 Mo)