Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Клавіша "Дзвінок" Слк

VALENA LIFE Legrand

Vln-L Клавіша "Дзвінок" Слк

АРТ. 755011 EAN номер.. 3414970461490

Valena Life Клавіша з символом "дзвінок" Слонова кістка Колір Слонова Кістка

52.52 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символ "Дзвінок"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
З полем для напису Так
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.2 mm
Висота 53.5 mm
Глибина 8.4 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755000_AllCATPart.stp ifc (5.37 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639 (0.29 Mo)