Vln-A Клавіша П/Св Дзвінок Біл
Valena Allure
Legrand
Vln-A Клавіша П/Св Дзвінок Біл
АРТ. 755090
EAN номер..
3414970720436
Valena Allure Клавіша п/св дзвінок БІЛ Колір Білий
140.05
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Дзвінок" |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Так |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.4 mm |
Висота | 54.4 mm |
Глибина | 8.7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ