Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Накладка Аудіо Роз. Слк

VALENA LIFE Legrand

Vln-L Накладка Аудіо Роз. Слк

АРТ. 755361 EAN номер.. 3414970460356

Valena Life Накладка аудіо роз. СЛК Колір Слонова Кістка

52.52 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Підключення динаміків
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 54.8 mm
Висота пристрою 54.8 mm
Глибина пристрою 7.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755360_AllCATPart.stp ifc (5.57 Mo)