Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Накладка Розетки Tv Алм

VALENA LIFE Legrand

Vln-L Накладка Розетки Tv Алм

АРТ. 754762 EAN номер.. 3414970461773

Valena Life Лицьова панель розетки TV Алюміній Колір Алюміній

131.28 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 54.4 mm
Висота пристрою 54.4 mm
Глибина пристрою 8 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F02111EN-00.pdf pdf (0.76 Mo)
1 документи
Autocad 3D
754760_AllCATPart.stp ifc (6.32 Mo)