Vln-L Накладка Розетки Usb Алм
VALENA LIFE
Legrand
Vln-L Накладка Розетки Usb Алм
АРТ. 754752
EAN номер..
3414970462190
Valena Life Лицьова панель розетки USB Алюміній Колір Алюміній
218.84
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
---|---|
Застосування | Наявність usb |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
---|---|
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.8 mm |
Висота | 54.6 mm |
Глибина | 7.6 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ