Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Накладка Розетки Usb Алм

Valena Allure Legrand

Vln-A Накладка Розетки Usb Алм

АРТ. 754757 EAN номер.. 3414970479600

Valena Allure Лицьова панель розетки USB Алюміній Колір Алюміній

218.84 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Наявність usb
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.8 mm
Висота 54.6 mm
Глибина 7.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
754755_AllCATPart.stp ifc (5.96 Mo)