Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Накл. Виводу Кабелю Біл

VALENA LIFE Legrand

Vln-L Накл. Виводу Кабелю Біл

АРТ. 754730 EAN номер.. 3414970457523

Valena Life Лицьова панель виводу кабелю Білий Колір Білий

35.01 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вихід кабелю
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.85 mm
Висота 54 mm
Глибина 26.3 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
754730_AllCATPart.stp ifc (6.07 Mo)