Vln-L Накл. Розетки 2к+З Алм
VALENA LIFE
Legrand
Vln-L Накл. Розетки 2к+З Алм
АРТ. 755202
EAN номер..
3414970457677
Valena Life Лицьова панель розетки 2К+З Алюміній Колір Алюміній
87.53
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.4 mm |
Висота | 53.5 mm |
Глибина | 20 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Договір
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ