Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Накл. Розетки 2к+З Алм

Valena Allure Legrand

Vln-A Накл. Розетки 2к+З Алм

АРТ. 755207 EAN номер.. 3414970509079

Valena Allure Лицьова панель розетки 2К+З Алюміній Колір Алюміній

87.53 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 53.1 mm
Висота 53.1 mm
Глибина 19.95 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755205_AllCATPart.stp ifc (8.59 Mo)
5 документи
Договір
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)