Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Накл Розетки 2к+З Ін Алм

VALENA LIFE Legrand

Vln-L Накл Розетки 2к+З Ін Алм

АРТ. 754852 EAN номер.. 3414970458117

Valena Life Накладка розетки 2К+З з індикатором Алюміній Колір Алюміній

218.84 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.4 mm
Висота 54.4 mm
Глибина 20 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
754850_AllCATPart.stp ifc (5.91 Mo)
3 документи
Договір
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Договір