Vln-A Накл. Роз. 2к+З 6мм2 Слк
Valena Allure
Legrand
Vln-A Накл. Роз. 2к+З 6мм2 Слк
АРТ. 755256
EAN номер..
3414970486424
Valena Allure Розетка 2К+З гв.кл. 6мм² з кришкою Слонова кістка 250В~ 16А, 6мм²
21.33
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Бежевий |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53.1 mm |
Висота | 53.1 mm |
Глибина | 23.55 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Договір
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ