Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Накл. Роз. Rj11/Rj45 Біл

VALENA LIFE Legrand

Vln-L Накл. Роз. Rj11/Rj45 Біл

АРТ. 755410 EAN номер.. 3414970461391

Valena Life Лицьова панель розетки RJ11 / RJ45 Білий Колір Білий

52.52 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Так
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 54.4 mm
Висота пристрою 54.4 mm
Глибина пристрою 7.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F02114EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
1 документи
Autocad 3D
755410_AllCATPart.stp ifc (0.7 Mo)