Vln-A Накл. Роз. Rj11+Rj45 Жем
Valena Allure
Legrand
Vln-A Накл. Роз. Rj11+Rj45 Жем
АРТ. 755429
EAN номер..
3414970484949
Valena Allure Лицьова панель розетки RJ11+RJ45 Жемчуг Колір Жемчуг
131.28
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Так |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 54.4 mm |
Висота пристрою | 54.4 mm |
Глибина пристрою | 7.6 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ