Vln-L Накл. Світлорегулят. Слк
VALENA LIFE
Legrand
Vln-L Накл. Світлорегулят. Слк
АРТ. 754881
EAN номер..
3414970462336
Valena Life Лицьова панель світлорегулятора Слонова кістка Колір Слонова Кістка
175.07
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кнопка поворотна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Застосування | Димер |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Колір | Бежевий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 55 mm |
Висота | 54.5 mm |
Глибина | 18.8 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ