Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Накл. Термостата Ант

Valena Allure Legrand

Vln-A Накл. Термостата Ант

АРТ. 755328 EAN номер.. 3414970617972

Valena Allure Накладка термостата теплої підлоги Антрацит Колір Антрацит

3,027.22 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кнопка поворотна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Термостат
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.8 mm
Висота 54.6 mm
Глибина 13.1 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755315_AllCATPart.stp ifc (8.47 Mo)