Vln-A Накл. Термостата Біл
Valena Allure
Legrand
Vln-A Накл. Термостата Біл
АРТ. 755325
EAN номер..
3414970483935
Valena Allure Накладка термостата теплої підлоги Білий Колір Білий
1,210.89
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кнопка поворотна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Застосування | Термостат |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP2X |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.8 mm |
Висота | 54.6 mm |
Глибина | 13.1 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ