Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Накл. Термостата Слк

Valena Allure Legrand

Vln-A Накл. Термостата Слк

АРТ. 755326 EAN номер.. 3414970483959

Valena Allure Накладка термостата теплої підлоги Слонова кістка Колір Слонова Кістка

1,210.89 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кнопка поворотна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Термостат
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP IP2X
Ударостійкість IK04
Ширина 54.8 mm
Висота 54.6 mm
Глибина 13.1 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755315_AllCATPart.stp ifc (8.47 Mo)