Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Накл Rj11/Rj45 Текст Жем

Valena Allure Legrand

Vln-A Накл Rj11/Rj45 Текст Жем

АРТ. 755479 EAN номер.. 3414970485557

Valena Allure Лицьова панель RJ11/RJ45 з текстом Жемчуг Колір Жемчуг

200.90 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Так
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка З полем для напису
З печаткою Немає
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
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 54.4 mm
Висота пристрою 54.4 mm
Глибина пристрою 7.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755479_AllCATPart.stp ifc (6.92 Mo)