Vln-L Накл Rj11/Rj45 Текст Слк
VALENA LIFE
Legrand
Vln-L Накл Rj11/Rj45 Текст Слк
АРТ. 755471
EAN номер..
3414970461421
Valena Life Лицьова панель RJ11/RJ45 з текстом Слонова кістка Колір Слонова Кістка
52.00
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Так |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | З полем для напису |
З печаткою | Немає |
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
Колір | Бежевий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 54.4 mm |
Висота пристрою | 54.4 mm |
Глибина пристрою | 7.6 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ