Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Перемикач Вентилятор Жем

Valena Allure Legrand

Vln-A Перемикач Вентилятор Жем

АРТ. 755179 EAN номер.. 3414970483058

Valena Allure Перемикач швидкості вентилятора Жемчуг АС 23 А-2,5кВт, АС 21 А-20 А

6,054.42 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Інші
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Кнопка поворотна
Система монтажу Комутаційна схема 0 - 1 - 2 - 3
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Номінальний струм 20 A
Номінальна напруга 250 V
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Ширина 74.7 mm
Висота 74.7 mm
Глибина 39 mm
Глибина вбудовування 27 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 4-4 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE08587AA.pdf pdf (0.26 Mo)
1 документи
Autocad 3D
755175_AllCATPart.stp ifc (20.59 Mo)