Vln-L Рамка 1 Пост Ампір Білий
VALENA LIFE
Legrand
Vln-L Рамка 1 Пост Ампір Білий
АРТ. 754101
EAN номер..
3414970454683
Valena Life Рамка 1 пост Ампір Білий Колір Ампір Білий
153.63
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Декоративна |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
---|---|
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 86 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 10 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
8 документи
Договір
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001489
(0.34 Mo)
Договір
MEEI-UP 69249266 0001
(0.39 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ