Vln-A Рамка 1 Пост Чорна Сталь
VALENA ALLURE
Legrand
Vln-A Рамка 1 Пост Чорна Сталь
АРТ. 755511
EAN номер..
3414970485885
Valena Allure Рамка 1 пост Чорна сталь Колір Чорна сталь
1,293.14
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Нержавіюча сталь |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Металік |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Антрацит |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 90 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 10 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
6 документи
Договір
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ