Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Рамка 4п Нарцис Хром

VALENA ALLURE Legrand

Vln-A Рамка 4п Нарцис Хром

АРТ. 754344 EAN номер.. 3414970477910

Valena Allure Рамка 4 пости Нарцис Хром Колір Нарцис Хром

1,942.60 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 4
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 4
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 8
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Декоративна
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Хром
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 303 mm
Висота 90 mm
Глибина 10 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02208EN-00.pdf pdf (0.66 Mo)
1 документи
Autocad 3D
754304_AllCATPart.stp ifc (22.52 Mo)
8 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Договір
Договір