Vln-A Рамка 4 Пости Перлина
VALENA ALLURE
Legrand
Vln-A Рамка 4 Пости Перлина
АРТ. 754414
EAN номер..
3414970478689
Valena Allure Рамка 4 пости Жемчуг Колір Жемчуг
971.32
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 4 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 4 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 8 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 303 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 10 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
8 документи
Договір
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Договір
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ