Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-L Розетка Опт. 2sc Apc Алм

VALENA Legrand

Vln-L Розетка Опт. 2sc Apc Алм

АРТ. 753330 EAN номер.. 3414970475565

Valena Life Розетка оптоволоконна 2SC APC Алюміній SC/APC

3,467.42 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Кріпильний гвинт
With bus/coupling Так
Number of buses/couplings 2
Тип роз'єму SC
Колір Сірий
Центральна пластина Так
З накладною рамкою Немає
З текстовим полем Так
Напрямок виходу Похилий (-а) / кутовий (-а)
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ Shutter
Ширина пристроя 74.7 mm
Глибина пристрою 57.85 mm
Висота пристрою 74.7 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Антибактеріальний Немає

Документація

3 документи
Технічний опис
F02109EN-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Інструкція з використання
LE07194AA.pdf pdf (1.02 Mo)
Інструкція з використання
LE07194AB.pdf pdf (0.32 Mo)