Vln-L Розетка Опт. 2sc Apc Слк
VALENA
Legrand
Vln-L Розетка Опт. 2sc Apc Слк
АРТ. 753230
EAN номер..
3414970475343
Valena Life Розетка оптоволоконна 2SC APC Слонова кістка SC/APC
2,667.24
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріпильний гвинт |
With bus/coupling | Так |
Number of buses/couplings | 2 |
Тип роз'єму | SC |
Колір | Бежевий |
Центральна пластина | Так |
З накладною рамкою | Немає |
З текстовим полем | Так |
---|---|
Напрямок виходу | Похилий (-а) / кутовий (-а) |
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ | Shutter |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 57.85 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ