Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln Розетка Подвійна 2к+З Шт.

Legrand

Vln Розетка Подвійна 2к+З Шт.

АРТ. 753031 EAN номер.. 3414970539830

Valena Розетка подвійна 2К+З зі шторками Механізм 250В~ 16А

403.93 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Інші
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 74.7 mm
Висота пристрою 74.7 mm
Глибина пристрою 37.6 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 32 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Інші
Компонування/Тип комплектації Інші
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02204EN-00.pdf pdf (0.61 Mo)
1 документи
Autocad 3D
753027_AllCATPart.stp ifc (9.52 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-HU-001488 (0.26 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)