Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln Розетка Подвійна Rj11

VALENA LIFE/ALLURE Legrand

Vln Розетка Подвійна Rj11

АРТ. 753039 EAN номер.. 3414970458919

Valena Розетка подвійна RJ11 Механізм RJ11

538.10 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Тип роз'єму Інші
Категорія 3
Спосіб приєднання Інші
Екранований корпус Немає
Окремий затискач заземлення Так
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Механічне кодування Немає
Кольорове кодування Немає
Глибина вбудовування 40 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE07422AB.pdf pdf (0.84 Mo)
Технічний опис
F02114EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
1 документи
Autocad 3D
753039_AllCATPart.stp ifc (25.9 Mo)