Vln-L Розетка 2к Штор. Біл
Legrand
Vln-L Розетка 2к Штор. Біл
АРТ. 753416
EAN номер..
3414972604543
Valena Life Розетка 2К зі шторками Білий 250В~ 16А
155.74
/
штука
Товарів в упаковці
15 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Кількість активних контактів (круглий) | 1 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 1 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Так |
З полем для напису | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
З функцією наскрізного каналу | Так |
З вимикачем живлення | Немає |
Colour of switch operator | Білий |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 38 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Глибина вбудовування | 29 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Cable nature for connection | Rigid |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ