Vln Розетка Rj11 Механізм
Legrand
Vln Розетка Rj11 Механізм
АРТ. 753068
EAN номер..
3414970538604
Valena Розетка RJ11 Механізм RJ11
258.35
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
Тип роз'єму | Інші |
Категорія | 3 |
Спосіб приєднання | Інші |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Так |
З текстовим полем | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
---|---|
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Немає |
Глибина вбудовування | 40 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ