Vln Розетка Tv "Зірка" F
Legrand
Vln Розетка Tv "Зірка" F
АРТ. 753090
EAN номер..
3414970538697
Valena Розетка TV "зірка" штекер F Механізм ТВ: 0-2400 МГц
373.04
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 1.5 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Колір | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 74.6 mm |
Висота пристрою | 74.6 mm |
Глибина пристрою | 27.2 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ