Vln-L Світлорегулятор Біл
Legrand
Vln-L Світлорегулятор Біл
АРТ. 752460
EAN номер..
3414970538383
Valena Life Світлорегулятор із захистом Білий 240В~ , 50 Гц
2,403.64
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Поворотно-натискна кнопка |
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Так |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Так |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK02 |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Частота | 47-63 Hz |
Управління напругою з | 90-243 V |
Nominal power resistive load | 5-300 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 32 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ