Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Vln-A Світлорегулятор Біл

Legrand

Vln-A Світлорегулятор Біл

АРТ. 752762 EAN номер.. 3414970536341

Valena Allure Світлорегулятор нажимний RL,CFL,LED Білий 240В~ , 50 Гц

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Управління через Bluetooth Немає
Серійний Димер/Перехресний Немає
Тип навантаження Універсальний (-а)
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Так
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 240-240 V
Частота 47-63 Hz
Управління напругою з 90-253 V
Nominal power resistive load 3-400 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Ширина пристроя 74.7 mm
Висота пристрою 74.7 mm
Глибина пристрою 32.1 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 32.1 mm
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Stress test conformity (1000V) Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F02207EN-00.pdf pdf (1.1 Mo)
Інструкція з використання
LE08533AB.pdf pdf (1.38 Mo)
1 документи
Autocad 3D
752762_AllCATPart.stp ifc (37.2 Mo)