Перейти до основного вмісту
Logo print

Vx3 Лиц.Панель Для Hx3 400a Is

Legrand

Vx3 Лиц.Панель Для Hx3 400a Is

АРТ. 404676 EAN номер.. 3245064046763
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 600 mm
Висота 300 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 725 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 2200 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

3 документи
Навчальні документи
Посібник з монтажу
Посібник з технічного обслуговування
1 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)