VX3 IS 333 ОСНОВА DPX3 160 4П
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
VX3 IS 333 ОСНОВА DPX3 160 4П
АРТ. 404641
EAN номер..
3245064046411
Шасі Для силового вимикача, VX3 IS333 DPX3 160, 4 полюса, без диференційного захисту
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний струм In | 160 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Виконання як адаптера збірної шини | Немає |
Виконання як вбудованого пристрою | Немає |
---|---|
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Приєднання пружинним затискачем |
Документація
5 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
Посібник з монтажу
Інструкція з використання
Посібник з технічного обслуговування
1 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ