Vx3 Is233/333 Наб.Зад.Розп 300
Legrand
Vx3 Is233/333 Наб.Зад.Розп 300
АРТ. 404688
EAN номер..
3245064046886
Перегородка розділова Секціонування DPX³, набір задніх перегородок IS 233/333 висотою 300мм
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
---|---|
Ширина | 600 mm |
Висота | 300 mm |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Інші |
З кабельним вводом | Так |
З замком | Немає |
Тип конструкції | Окрема деталь |
---|---|
Для внутрішнього розділення за формою 2а | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 2b | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 3a | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 3b | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 4a | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 4b | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ