Перейти до основного вмісту
Logo print

with NETATMO. Модуль інтерфейса сухих контактів 3-проводовий для підключення стандартних електромеханічний перемикачів.

Celiane Legrand

with NETATMO. Модуль інтерфейса сухих контактів 3-проводовий для підключення стандартних електромеханічний перемикачів.

АРТ. 067694 EAN номер.. 3414971346680

Колекція розумних пристроїв with NETATMO. Модуль інтерфейса сухих контактів 3-проводовий для підключення стандартних електромеханічний перемикачів.

3,667.81 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Радіочастота 2400 MHz
Система безперервно мінливого коду Так
Довжина коду (кількість бітів) 128
Діапазон дії 185 m
Кількість команд 2
З ручним радіопередавачем Так
Радіопередавач прихованого монтажа Так
Радіопередавач відкритого монтажа Немає
З радіокодірующім пристроєм Так
Ступінь захисту IP IP20
Захисна кришка клавіатури Немає
Джерело живлення Батарея
Ширина 40.5 mm
Висота 40 mm
Глибина 11 mm
Глибина вбудовування 11 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral Немає
Stress test conformity (1000V) Немає
Колір Чорний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
With voice command Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Так

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE11415AA.pdf pdf (1.05 Mo)
Технічний опис
F03091EN-00.pdf pdf (0.11 Mo)
3 документи
Договір
Договір
NF-NF012_2347 (0.98 Mo)
Договір