Перейти до основного вмісту
Logo print

XL³ Лицьова панель металева АВР DPX1600, вертикал., з моторн. приводом

Legrand

XL³ Лицьова панель металева АВР DPX1600, вертикал., з моторн. приводом

АРТ. 020987 EAN номер.. 3245060209872
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 600 mm
Висота 800 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 725 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 2200 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

2 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)